Schneider-Electric
 
LV847829 slika – Schneider- scope
LV847829
AD:2 nosilca za montažo na hrbtno ploščo - za MTZ2/MTZ3 - fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Podporni nosilec
Kategorija dodatkov/ločenih delov In?talacijski dodatek
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Povezava omara-naprava Dostop do zadnje povezave
Montažna podpora Zadnja plo??a
Količina na set/komplet Komplet 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 661,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,707 kg
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No