Schneider-Electric
 
LV847829SP slika – Schneider- scope
LV847829SP
AD:2 Brackets for mounting on a back plate - for MTZ2/MTZ3/NW fixed - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Podporni nosilec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Povezava omara-naprava Dostop do zadnje povezave
Montažna podpora Zadnja plošča
Količina na set/komplet Komplet 2
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 695,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 14,341 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da