Schneider-Electric
 
LV847849SP slika – Schneider- scope
LV847849SP
AD:3 wires terminal block, Masterpact MTZ2/3, drawout, spare part, 1 part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Aplikacija naprave Sekundarno ožičenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Količina 1 kos
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
Način ožičenja 3 žice
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 7,7 cm
Paket 1 Teža 88,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,5 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da