|
|
|
LV847894SP
AD:electric motor MCH, MasterPact MTZ2/MTZ3, spare part, 200/240 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
MCH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Meja prožilne napetosti
|
0,85 do 1,1 Un
|
Poraba energije v VA
|
180 VA
|
Nadtokovna zaščita
|
2 do 3 x In 0,1 s
|
Čas polnjenja
|
4 s
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
<= 3 cikli na minuto
|
Provided contact
|
Kontakt končnega stikala 240 V 10 A
|
Okolje
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,976 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,947 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|