Schneider-Electric
 
LV847900 slika – Schneider- scope
LV847900
AD:Micrologic X mostički na ohišju
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Mosti?ek
Kategorija dodatkov/ločenih delov In?talacijski dodatek
Zdru?ljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Montažni način Izvla?ljiv
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 0,1 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No