|
|
|
LV847905
AD:Mikrostikala OF/SDE/PF in ožičenje - za MTZ2/MTZ3
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
OF
CH
PF
SDE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomo?ni kontaktni blok
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
MasterPact MTZ2 Odklopnik
MasterPact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomo?nega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
4 NO/NC
|
Izklopna zmogljivost
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
6 cm
|
Paket 2 Širina
|
18 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
222 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,176 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
|
|