|
|
|
LV847905SP
AD:Microswitches OF/SDE/PF and wiring - for Masterpact MTZ2/MTZ3 - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
SDE
PF
OF
CH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact MTZ2 Odklopnik
MasterPact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
4 NO/NC
|
Izklopna zmogljivost
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,544 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,352 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|