Schneider-Electric
 
LV847906 slika – Schneider- scope
LV847906
AD:Mikrostikala OF/SDE/PF in ožičenje - za Masterpact MTZ1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave OF
PF
Mikro stikalo
SDE
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ1 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Standard
Sestava signalnih kontaktov 4 NO/NC
Izklopna zmogljivost 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
0,5 A DC-12 125 V DC
6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
2,5 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 250 V DC
Minimalna obremenitev 100 mA pri24 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 18,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 19,500 cm
Paket 2 Dolžina 29,800 cm
Paket 2 Teža 498,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,331 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da