Schneider-Electric
 
LV847909SP slika – Schneider- scope
LV847909SP
AD:RACKING TERMINAL MTZ2 20/25 H1/H2/HA drawout - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Priključni komplet
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 20-25 H1
Masterpact MTZ2 20-25 H2
Masterpact MTZ2 20-25 HA
Montažni način Izvlačljiv
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 654,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,863 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da