Schneider-Electric
 
LV847912SP slika – Schneider- scope
LV847912SP
AD:RACKING TERMINAL MTZ2 32 H1/H2/HA drawout - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Priključni komplet
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 32 H1
Masterpact MTZ2 32 H2
Masterpact MTZ2 32 HA
Montažni način Izvlačljiv
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 80,0 cm
Paket 1 Širina 50,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 1,624 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,927 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da