|
|
|
LV847915SP
AD:Additional SDE fault-trip contact - 6 A/240 VAC - for MTZ2/MTZ3/NW - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
SDE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Izklopna zmogljivost
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,365 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|