Schneider-Electric
 
LV847962SP slika – Schneider- scope
LV847962SP
AD:Front top or bottom connection - for MTZ2/NW 20-32 - 3P drawout - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 16 H1T
Masterpact MTZ2 20-32 H1
Masterpact MTZ2 20-32 N2
Masterpact MTZ2 20-32 H2
Masterpact MTZ2 20-32 L1
Masterpact MTZ2 20-32 N1
Montažni način Izvlačljiv
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzdol
Navzgor
Priključni raster 115 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 17,600 cm
Paket 1 Dolžina 26,300 cm
Paket 1 Teža 7,806 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 15,612 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 124