Schneider-Electric
 
LV847968SP slika – Schneider- scope
LV847968SP
AD:Rear connection vertical - for MTZ3 40/NW 40b - 3P fixed/drawout - spare part
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ3 63 H1
Masterpact MTZ3 63 HA
Masterpact MTZ3 63 H2
Masterpact MTZ3 63 H1b
Montažni način Izvlačljiv
Pritrjen
Lokacija povezave Zadaj
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 115 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 3,57 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,133 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 159