|
|
|
LV847969SP
AD:Rear connection vertical - for MTZ3 40/NW 40b - 4P fixed/drawout - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Tip dodatkov
|
Priključni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zadnji priključek
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ3 63 H1
Masterpact MTZ3 63 HA
Masterpact MTZ3 63 H2
Masterpact MTZ3 63 H1b
|
Montažni način
|
Pritrjen
Izvlačljiv
|
Lokacija povezave
|
Zadaj
|
Priključni položaj
|
Vertikalno
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,819 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
19,595 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
212
|
|
|