Schneider-Electric
 
LV848001 slika – Schneider- scope
LV848001
AD:Odklopnik MTZ2 08H1 - 800 A - 3P, fiksni - brez Micrologic
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Ime izdelka Masterpact MTZ2
Kratko ime naprave MTZ2 08 H1
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Power distribution protection
Opis polov 3P
Control unit Brez Krmilna enota
Kompatibilnost izdelka Krmilna enota Micrologic 2.0 X
Krmilna enota Micrologic 5.0 X
Krmilna enota Micrologic 6.0 X
Krmilna enota Micrologic 7.0 X
Krmilna enota MicroLogic 2.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 5.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 6.0 Xi
Krmilna enota MicroLogic 7.0 Xi
[In] Nazivni tok 800 A pri40 °C
Performance type H1 66 kA 415 V AC
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
Izklopna zmogljivost 66 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 66 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 66 kA 0,5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 145 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC pri50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC pri50/60 Hz
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Maksimalna izguba mo?i v W 42 W
Maksimalen ?as prekinitve 25 ms
Minimalni odzivni ?as zapiranja 70 ms
Montažna podpora Letve
Osnovna plo??a
Povezava navzgor Spredaj
Rear
Povezava navzdol Spredaj
Rear
Priklju?ni raster 115 mm
Mehanska vzdržljivost 25000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
Električna vzdržljivost 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Višina 352 mm
Širina 422 mm
Globina 300 mm
Teža izdelka 50 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certifikati izdelkov CE
IECEE CB shema
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,5 cm
Paket 1 Širina 29,5 cm
Paket 1 Dolžina 37,5 cm
Paket 1 Teža 47,252 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 687