Tip krmiljenja
|
Tipka
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
1250 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
36 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
66 kA med1 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
145 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
|
Kategorija uporabe
|
AC-23A
AC-3
|
Izklopna zmogljivost
|
66 kA Icu pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
66 kA pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
HA
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Mehanska vzdržljivost
|
25000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Višina
|
352 mm
|
Širina
|
537 mm
|
Globina
|
300 mm
|