Schneider-Electric
 
LV848095 slika – Schneider- scope
LV848095
AD:Ločilno stikalo Masterpact MTZ2 40 HA - 4000 A - 3P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Lo?ilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Ime lo?ilnega stikala Masterpact MTZ2 40 HA
Opis polov 3P
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok 4000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 66 kA med1 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
55 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 145 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
Kategorija uporabe AC-23A
AC-3
Izklopna zmogljivost 66 kA Icu pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 66 kA pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti HA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Priklju?ni raster 150 mm
Višina 352 mm
Širina 422 mm
Globina 300 mm
Okolje
Teža izdelka 50 kg
Standardi EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
IP stopnja zaščite IP30
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 29,5 cm
Paket 1 Širina 30,5 cm
Paket 1 Dolžina 37,5 cm
Paket 1 Teža 47,27 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3863
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev