Izklopna zmogljivost
|
100 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
100 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
220 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
220 kA 440 V AC pri50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC pri50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC pri50/60 Hz
|
Sensor rating
|
2000 A
2500 A
3200 A
4000 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalne izgube v W
|
260 W
|
Maksimalen čas prekinitve
|
25 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
80 ms
|
Montažna podpora
|
Letve
Osnovna plošča
|
Povezava navzgor
|
Rear
|
Povezava navzdol
|
Rear
|
Priključni raster
|
230 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
|
Električna vzdržljivost
|
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Višina
|
352 mm
|
Širina
|
997 mm
|
Globina
|
300 mm
|
Teža izdelka
|
160 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Certifikati izdelkov
|
CE
IECEE CB shema
|