Schneider-Electric
 
LV848120 slika – Schneider- scope
LV848120
AD:Ločilno stikalo Masterpact MTZ3 63 HA - 6300 A - 3P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Ime ločilnega stikala Masterpact MTZ3 63 HA
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Pritrjen
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6300 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 85 kA med1 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
85 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 187 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
Kategorija uporabe AC-23A
AC-3
Izklopna zmogljivost 85 kA Icu pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 85 kA pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti HA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Priključni raster 230 mm
Višina 352 mm
Širina 767 mm
Globina 300 mm
Okolje
Product weight 120 kg
Standardi EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
IP stopnja zaščite IP30
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 57,0 cm
Paket 1 Širina 64,0 cm
Paket 1 Dolžina 120,0 cm
Paket 1 Teža 118,43 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6564
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev