Schneider-Electric
 
LV848127 slika – Schneider- scope
LV848127
AD:Sprednji spodnji priključek - za MTZ2 20 - 4P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H1
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 20 HA10
Masterpact MTZ2 20 H2
Masterpact MTZ2 20 H1b
Masterpact MTZ2 20 HF
Masterpact MTZ2 20 L1
Montažni način Pritrjen
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzdol
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 8,068 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 95