|
|
|
LV848128
AD:Sprednji zgornji priključek - za MTZ2 08-16 - 3P, fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Tip dodatkov
|
Priključni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednja povezava
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 N2
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 H1b
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Spredaj
|
Položaj na napravi
|
Navzgor
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,12 kg