|
|
|
LV848130
AD:Sprednji spodnji priključek - za MTZ2 08-16 - 3P, fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Tip dodatkov
|
Priključni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednja povezava
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 N2
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 H1b
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 HF
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Spredaj
|
Položaj na napravi
|
Navzdol
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,031 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
|
|