Schneider-Electric
 
LV848133 slika – Schneider- scope
LV848133
AD:Hrbtni priključki, zgornji - vertik. - za MTZ2 08-20 - 3P, fiksni ali izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 08-20 H1
Masterpact MTZ2 08-20 H10
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Masterpact MTZ2 20 H3
Masterpact MTZ2 08-20 N1
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Montažni način Pritrjen
Izvlačljiv
Lokacija povezave Zadaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 1,69 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No