Schneider-Electric
 
LV848155 slika – Schneider- scope
LV848155
AD:Sprednji spodnji priključek - za MTZ2 08-16 - 4P, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 N2
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 H1b
Montažni način Pritrjen
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzdol
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 2,708 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No