Schneider-Electric
 
LV848166 slika – Schneider- scope
LV848166
AD:Hrbtni priključki, spodnji - vertik. - za MTZ3 40-50 - 4P, fiksni ali izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ3 40-50 H1
Masterpact MTZ3 40-50 HA
Masterpact MTZ3 40-50 H2
Masterpact MTZ3 40-50 H1b
Montažni način Izvlačljiv
Pritrjen
Lokacija povezave Zadaj
Položaj na napravi Navzdol
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 7,312 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 330