Schneider-Electric
 
LV848168 slika – Schneider- scope
LV848168
AD:Hrbtni priključki, zgornji - vodor. - za MTZ2 08-20 - 4P, fiksni ali izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 08-20 H1
Masterpact MTZ2 08-20 H10
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Masterpact MTZ2 20 H3
Masterpact MTZ2 08-20 N1
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Montažni način Pritrjen
Izvlačljiv
Lokacija povezave Zadaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni položaj Horizontalno
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 1,92 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni