|
|
|
LV848182SP
AD:CT za N/PEN za zemljostično zaščito- 4000/6300A - za MTZ2/MTZ3
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
TCE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zunanji senzor
|
Sestava naprave
|
Senzor
|
Aplikacija naprave
|
Zaščita
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Nevtralna + zaščita zemeljskega stika
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
4000…6300 A
|
Višina
|
128,5 mm
|
Širina
|
254 mm
|
Globina
|
294,7 mm
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
32,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,867 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
45,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
96,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
16f7dfee-db4b-4ded-b7de-ac57e8e44bae