|
|
|
LV848198
AD:Komplet pomožnih kontaktov 4 OF za indik. vklopa/izklopa - za MTZ2/MTZ3,fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
4 OF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
4 NO/NC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,042 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|