|
|
|
LV848201
AD:Dodaten kontakt za indikacijo napake SDE - nizka raven - za MTZ2/MTZ3, fiksni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
SDE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Izklopna zmogljivost
|
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
62,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|