Schneider-Electric
 
LV848203 slika – Schneider- scope
LV848203
AD:Električna daljinska ponastavitev RES - 200-240 V AC - za MTZ2/MTZ3 - fiksna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave RES
Izdelek ali sestavni del Električna ponastavitev naprave
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
[Uc] Krmilna napetost 220/240 V AC 50 Hz
Montažni način Pritrjen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 135,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No