Schneider-Electric
 
LV848208 slika – Schneider- scope
LV848208
AD:Prestavni motor MCH - 100/130 V DC - za MTZ2/MTZ3, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MCH
Izdelek ali sestavni del Motorni mehanizem
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Komplementarno
Tip krmiljenja Standard
Montažni način Pritrjen
[Uc] Krmilna napetost 100 do 130 V DC
Meja prožilne napetosti 0,85 do 1,1 Un
Poraba energije v VA 180 VA
Nadtokovna zaščita 2 do 3 x In 0,1 s
Čas polnjenja 4 s
Maksimalna delovna frekvenca <= 3 cikli na minuto
Provided contact Kontakt končnega stikala 240 V 10 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,7 cm
Paket 1 Širina 13,1 cm
Paket 1 Dolžina 22,9 cm
Paket 1 Teža 1,861 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14