Izklopna zmogljivost
|
66 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
66 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
66 kA 0,5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
145 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC pri50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC pri50/60 Hz
|
Sensor rating
|
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Maksimalne izgube v W
|
390 W
|
Maksimalen čas prekinitve
|
25 ms
|
Minimalni odzivni čas zapiranja
|
70 ms
|
Montažna podpora
|
Letve
Osnovna plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
Rear
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
Rear
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Mehanska vzdržljivost
|
25000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklov 440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
|
Višina
|
Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 439 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 300 mm
|
Širina
|
Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 556 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 493 mm
|
Globina
|
Izvlačljivi odklopnik s šasijo: 403 mm
Izvlačljivi odklopnik brez šasije: 300 mm
|
Teža izdelka
|
120 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Certifikati izdelkov
|
CE
IECEE CB shema
|