Schneider-Electric
 
LV848310 slika – Schneider- scope
LV848310
AD:Ločilno stikalo Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 4P, izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Ime ločilnega stikala Masterpact MTZ2 25 HA
Opis polov 4P
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvlačljiv
Montažna podpora Šasija
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 2500 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 66 kA med1 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
55 kA med3 s v skladu s/zEN/IEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 145 kA Maks. (vrh) 220 do 690 V AC pri50/60 Hz
Kategorija uporabe AC-23A
AC-3
Izklopna zmogljivost 66 kA Icu pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 66 kA pri220 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Koda izklopne zmogljivosti HA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov S periodičnim preventivnim vzdrževanjem v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Priključni raster 115 mm
Višina 439 mm
Širina 556 mm
Globina 403 mm
Okolje
Product weight 120 kg
Standardi EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
IP stopnja zaščite IP30
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,5 cm
Paket 1 Širina 29,5 cm
Paket 1 Dolžina 49,5 cm
Paket 1 Teža 49,514 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3611
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev