Schneider-Electric
 
LV848382 slika – Schneider- scope
LV848382
AD:Programirljivi kontakti M2C - za MTZ2/MTZ3/MTZ2 UL489 - izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave M2c
Izdelek ali sestavni del Programljiv kontakt
Aplikacija naprave Varnostni logični krmilnik
Združljivost serije/obsega MasterPact MTZ2 Odklopnik
MasterPact MTZ3 Odklopnik
Maksimalno število kontaktov 2
Sestava signalnih kontaktov 2 NO
Komplementarno
Circuit breaker mounting mode Izvlačljiv
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri250 V AC
3 A pri30 V DC
Minimalna obremenitev 10 mA pri5 V DC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,2 cm
Paket 1 Teža 70,0 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No