Schneider-Electric
 
LV848394 slika – Schneider- scope
LV848394
AD:Ohi?je za Masterpact MTZ2 25 H1/H2/H3/HA/HF - 2500 A - 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 25 N1
Masterpact MTZ2 25 H1
Masterpact MTZ2 25 H2
Masterpact MTZ2 25 H2V
Masterpact MTZ2 20-25 H3
Masterpact MTZ2 25 H10
Masterpact MTZ2 25 HA
Masterpact MTZ2 25 HF
Masterpact MTZ2 25 HH
Masterpact MTZ2 25 HA10
Opis polov 3P
Koda izklopne zmogljivosti N1
H1
H2
H3
H2V
H10
HA
HF
HH
HA10
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 2500 A pri40 °C
Višina 439 mm
Širina 441 mm
Globina 403 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 68,0 cm
Paket 1 Širina 77,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 41,032 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2146