|
|
|
LV848396
AD:Ohišje za Masterpact MTZ2 40 H1/H2/H3/HA/HF - 4000 A - 3P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Tip dodatkov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ2 40 N1
Masterpact MTZ2 40 H1
Masterpact MTZ2 40 H2
Masterpact MTZ2 40 H2V
Masterpact MTZ2 40 H3
Masterpact MTZ2 40 H10
Masterpact MTZ2 40 HA
Masterpact MTZ2 40 HF
Masterpact MTZ2 40 HH
Masterpact MTZ2 40 HA10
|
Opis polov
|
3P
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[In] Nazivni tok
|
4000 A pri40 °C
|
Višina
|
439 mm
|
Širina
|
441 mm
|
Globina
|
403 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
65,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
54,156 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|