|
|
|
LV848405
AD:Ohišje za Masterpact MTZ2 20 N1/H1/HA/H2 - 2000 A - 4P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Tip dodatkov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H1
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 20 H2V
Masterpact MTZ2 20 H10
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 HF
Masterpact MTZ2 20 HH
Masterpact MTZ2 20 HA10
|
Opis polov
|
4P
|
Koda izklopne zmogljivosti
|
N1
H1
H2
H2V
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
[In] Nazivni tok
|
2000 A pri40 °C
|
Višina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Globina
|
403 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
65,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
70,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,976 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|