Schneider-Electric
 
LV848407 slika – Schneider- scope
LV848407
AD:Ohišje za Masterpact MTZ2 32 H1/H2/H3/HA/HF - 3200 A - 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 32 N1
Masterpact MTZ2 32 H1
Masterpact MTZ2 32 H2
Masterpact MTZ2 32 H2V
Masterpact MTZ2 32 H3
Masterpact MTZ2 32 H10
Masterpact MTZ2 32 HA
Masterpact MTZ2 32 HF
Masterpact MTZ2 32 HH
Masterpact MTZ2 32 HA10
Opis polov 4P
Koda izklopne zmogljivosti N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 3200 A pri40 °C
Višina 439 mm
Širina 556 mm
Globina 403 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 64,0 cm
Paket 1 Širina 80,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 55,464 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1772