Schneider-Electric
 
LV848411 slika – Schneider- scope
LV848411
AD:Ohišje za Masterpact MTZ2 08-16 L1 - 1600 A - 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov MasterPacT
Izdelek ali sestavni del Šasija
Tip dodatkov Montažna oprema
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 08-16 L1
Opis polov 4P
Koda izklopne zmogljivosti L1
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 1600 A pri40 °C
Višina 439 mm
Širina 556 mm
Globina 403 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 65,0 cm
Paket 1 Širina 70,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 54,038 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1600