Schneider-Electric
 
LV848417 slika – Schneider- scope
LV848417
AD:Sprednji zgornji priključek - za MTZ2 20 - 4P, izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H1
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 20 HA10
Masterpact MTZ2 20 H2
Masterpact MTZ2 20 H1b
Masterpact MTZ2 20 HF
Masterpact MTZ2 20 L1
Masterpact MTZ2 20 H3
Montažni način Izvlačljiv
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzgor
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 9,24 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Vsebnost halogena Izdelek brez halogena