Schneider-Electric
 
LV848421SP slika – Schneider- scope
LV848421SP
AD:Priklopen adapter za priključitev spredaj za fiksni MTZ2 1600A 3P - nadom.i del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Sprednji adapter za povezavo (razstavljiv)
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 Ločilno stikalo
Opis polov 3P
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
Lokacija povezave Spredaj
Lokalizacija na napravi Povezava/priključek
Priključni položaj Horizontalno
Vertikalno
Maksimalni [In] nazivni tok 1600 A
Priključni raster 115 mm
Prevodni material Aluminij/baker
Dolžina 47 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 1,660 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7e0b0e3d-350c-46fb-a7d0-f89dd433e89d