Schneider-Electric
 
LV848425SP slika – Schneider- scope
LV848425SP
AD:Priklopen adapter za priključ. spredaj za fiksni MTZ2 2000/3200A 4P - nad. del
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Sprednji adapter za povezavo (razstavljiv)
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 Ločilno stikalo
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 Ločilno stikalo
Opis polov 4P
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
Lokacija povezave Spredaj
Lokalizacija na napravi Povezava/priključek
Priključni položaj Horizontalno
Vertikalno
Maksimalni [In] nazivni tok 3200 A
2000 A
Priključni raster 115 mm
Prevodni material Aluminij/baker
Dolžina 47 mm
Dobavljena oprema 1 Navodila za uporabo
Tip ponudbe Rezervni del
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 36,5 cm
Paket 1 Teža 4,35 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,119 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 457d0157-2318-4459-8bab-0b5a86640b80
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 144