Schneider-Electric
 
LV848444 slika – Schneider- scope
LV848444
AD:Sprednji spodnji priključek - za MTZ2 08-16 - 4P, izvlačljiv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Tip dodatkov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Opis polov 4P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H2
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-16 H1b
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 HF
Masterpact MTZ2 08-16 H3
Montažni način Izvlačljiv
Lokacija povezave Spredaj
Položaj na napravi Navzdol
Priključni raster 115 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 7,6 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 3,76 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No