Schneider-Electric
 
LV848451 slika – Schneider- scope
LV848451
AD:XF sprostitev kom. zapiralne nap. - 100/130 V AC/DC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave XF diag & kom
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Komuniciranje
Funkcija signalizacije Napajanje tulj.
Napaka
Pripravljen za zaprtje/odprtje
Aktivirana el. tipka
[Uc] Krmilna napetost 100 do 130 V AC 50/60 Hz
100 do 130 V DC
Meja prožilne napetosti 0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
Napajalna držalna moč 4,5 W
Montažni način Izvlačljiv
Maximum response time 80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 1,17 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4