|
|
|
LV848468
AD:Kont. blok 4 OF za indik. vklopa/izklopa - 6 A/240 V AC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
MasterPacT
|
Kratko ime naprave
|
4 OF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Sestava signalnih kontaktov
|
4 NO/NC
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,066 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|