Schneider-Electric
 
LV848470 slika – Schneider- scope
LV848470
AD:Pomožni kontakt PF, pripravljen na zapiranje - nizka raven - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave PF
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Montažni način Izvlačljiv
Izklopna zmogljivost 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 36,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Vsebnost halogena Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena