Schneider-Electric
 
LV848476 slika – Schneider- scope
LV848476
AD:Dodaten kontakt za indikacijo napake SDE - nizka raven - MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave SDE
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Montažni način Izvlačljiv
Izklopna zmogljivost 3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimalna obremenitev 2 mA pri15 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 68,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No