|
|
|
LV848477
AD:Kombiniran priključen/zaprt kontakt EF - 6A / 240V AC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
EF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Priključni položaj
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 6 A pri240/380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri480 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
37,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
377,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,257 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|