|
|
|
LV848482
AD:XF sprostitev zapiralne napetosti - 48 V AC/DC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
XF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
|
Tip napetostnega izpusta
|
Zapiralna tuljava
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
48 do 60 V DC
|
Meja prožilne napetosti
|
0,85 do 1,1 Un Ob zapiranju
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 W
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Maximum response time
|
80 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ2
90 ms Ob zapiranju Masterpact MTZ3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,164 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|