Schneider-Electric
 
LV848492 slika – Schneider- scope
LV848492
AD:Izklopilna tuljava MX - 48 V AC/DC - za MTZ2/MTZ3, izvlečni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MX
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2 Odklopnik
Masterpact Masterpact MTZ3 Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Odpiralna tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Standard
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
48 do 60 V DC
Meja prožilne napetosti 0,7 do 1,1 Un Ob odprtju
Napajalna držalna moč 4,5 W
Montažni način Izvlačljiv
Maximum response time 60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ2
60 ms Ob odprtju Masterpact MTZ3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 1,164 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3